Eaton Moeller series xComfort - Actoren. Schakelactor 16 A
Productnaam |
Eaton Moeller series xComfort schakelactuator
|
Catalogusnummer |
172940
|
EAN |
4015081695287
|
Productlengte/-diepte |
65 mm
|
Hoogte van product |
18 mm
|
Breedte van product |
65 mm
|
Gewicht van product |
0.041 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
CSAU-01/01-16
|
Kenmerken |
Radiofrequent bidirectioneel
Manuele bediening |
Bedrijfstype bussysteem |
Radiofrequent
xComfort |
Bedieningsfunctie |
Schakelen
|
Producttype bussysteem |
Actor
|
Diepte inbouwdoos - min |
18 mm
|
Aantal ingangen (binair) |
0
|
Aantal schakelcontacten - max |
1
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
230 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min |
230 V
|
Ampèrewaarde |
16 A
|
Uitgerust met: |
Busaansluiting
LED indicatie |
Schakelvermogen LED - max |
0 W
|
Schakelstroom - max |
16 A
|
Schakelvermogen - max |
3680 W
|
Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
3
|
Uitgangsspanning |
3680 W
|
Voedingsspanning |
Net
|
Beschermingsgraad |
IP20
|
Functies |
Busmodule afneembaar
|
Montagemethode |
Inbouw (stucwerk)
Inbouwmontage |
Geschikt voor |
C-belasting
|
Opgenomen vermogen |
0.23 W
|
Number of linkable devices |
32
|