Document downloaden () van 20
We make what matters work*

173003
CWIZ-01/51

Eaton Moeller series xComfort - Draadloze wandschakelaars. Wip, 1-polig, Wit, glanzend, jaloezie

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xComfort bedieningswip
Catalogusnummer
173003
EAN
4015081695942
Productlengte/-diepte
55 mm
Hoogte van product
7 mm
Breedte van product
55 mm
Gewicht van product
7 g
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
CWIZ-01/51

Productspecificaties

Gebruikt met
55 mm (universele) pulsdrukker
Kenmerken
Halogeenvrij
Oppervlakteafwerking
Glanzend
Overspanningsbeveiliging
Onbehandeld
Materiaalkwaliteit
Thermoplast
Kleur
Zuiver wit
Wit
Materiaal
Kunststof
Bevestigingstype
Inklemmen (snap)
Beschermingsgraad
IK00
IP20
Model
Enkele wip
Opdruk/indicatie
Symbool "Omhoog/omlaag"
Producttype bussysteem
Wip
Gebruik
Schakelaar/drukknop
Aantal elementen (tuimelschakelaar)
1
RAL-nummer (Akin)
9010

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.