Document downloaden () van 20

173004
Model Code: CWIZ-02/51

Eaton Moeller series xComfort - Draadloze wandschakelaars. Bedieningswip, 2-voudig, wit, glanzend, omhoog/omlaag opdruk

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xComfort bedieningswip
Catalogusnummer
173004
EAN
4015081695959
Productlengte/-diepte
55 mm
Hoogte van product
7 mm
Breedte van product
55 mm
Gewicht van product
7 g
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
CWIZ-02/51

Productspecificaties

Gebruikt met
55mm (universele) pulsdrukker
Kenmerken
Halogeenvrij
Oppervlakteafwerking
Glanzend
Overspanningsbeveiliging
Onbehandeld
Materiaalkwaliteit
Thermoplast
Kleur
Wit
Zuiver wit
Materiaal
Kunststof
Bevestigingstype
Inklemmen (snap)
Beschermingsgraad
IK00
IP20
Model
Tweedelige wip
Opdruk/indicatie
Symbool "Omhoog/omlaag"
Producttype bussysteem
Wip
Gebruik
Schakelaar/drukknop
Aantal elementen (tuimelschakelaar)
2
RAL-nummer (Akin)
9010

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.