Document downloaden () van 20

173111
Model Code: XTPZBAVP-H250W600

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Verticale afscheiding, rail, H=250mm, B=600mm

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
173111
EAN
4015081696970
Productlengte/-diepte
173 mm
Hoogte van product
207 mm
Breedte van product
516 mm
Gewicht van product
2.215 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XTPZBAVP-H250W600

Productspecificaties

Constructietype
Enkel onderdeel
Oppervlakteafwerking
Verzinkt
Kleur
Roestvrij staal
Modulaire ruimten
12.5 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
RAL-nummer
0
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
173 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
516 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Interne onderverdeling vorm 2a
Interne onderverdeling vorm 3b
Interne onderverdeling vorm 4a
Interne onderverdeling vorm 2b
Interne onderverdeling vorm 4b
Interne onderverdeling vorm 3a

Productspecificatie exporteren