Document downloaden () van 20

173340
Model Code: XTMPIX16FM-H550W425

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Montagekit voor IZMX16, vast, H=550mm B=425mm

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalogusnummer
173340
EAN
4015081697410
Productlengte/-diepte
140 mm
Hoogte van product
483 mm
Breedte van product
690 mm
Gewicht van product
17.992 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XTMPIX16FM-H550W425

Productspecificaties

Kleur
Roestvrij staal
Lastcapaciteit - max
0 kg
RAL-nummer
0
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw
550 mm
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
0 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
425 mm
Materiaal
Metaal
Model
Schap

Productspecificatie exporteren