Document downloaden () van 20

173361
Model Code: XTPPVPC-W600

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Doorzichtige kunststof scheidingswand voor XP-secties, B=600mm

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalogusnummer
173361
EAN
4015081697625
Productlengte/-diepte
10 mm
Hoogte van product
1890 mm
Breedte van product
490 mm
Gewicht van product
3.367 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XTPPVPC-W600

Productspecificaties

Constructietype
Assemblageset
Oppervlakteafwerking
Onbehandeld
Kleur
Overig
Modulaire ruimten
12.5 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
RAL-nummer
0
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
10 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
490 mm
Materiaal
Kunststof
Geschikt voor
Interne onderverdeling vorm 4a
Interne onderverdeling vorm 2a
Interne onderverdeling vorm 3a
Interne onderverdeling vorm 4b
Interne onderverdeling vorm 2b
Interne onderverdeling vorm 3b

Productspecificatie exporteren