Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Bolkopschroef DIN603 M10x70
Productnaam |
Eaton xEnergy Main LV switchgear
|
Catalogusnummer |
173505
|
EAN |
4015081699124
|
Productlengte/-diepte |
76 mm
|
Hoogte van product |
25 mm
|
Breedte van product |
25 mm
|
Gewicht van product |
0.059 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
XTANS-DIN603-M10X70
|
Maat schroefdraad |
10
#10 |
Vorm van de kop |
Zeskant (hexagonaal)
|
Kleur |
Zink
|
Overspanningsbeveiliging |
Elektrolytisch verzinkt
|
Materiaalkwaliteit |
8,8 (staal)
|
Materiaal |
Staal
|
Lengte tot onderkant kop |
70 mm
|
Kopdiameter |
10 mm
|
Maat vierkant (slot) |
0 mm
|
Schroefdraadgang |
0 mm
|
RAL-nummer |
7035
|
Schroefdraad per inch |
0
|
Schroefsysteem |
Zeskant (hexagonaal)
|
Type schroefdraad |
Metrisch
|