Document downloaden () van 20

173670
Model Code: XVTL-BP-W-4/16/18-TB

Eaton xEffect xVtl behuizingen voor schakel- en besturingsapparatuur. Frontpanelen voor isolerende rand in XVTL met gescheiden configuratie met een breedte van 400 mm, hoogte 1600-1800 mm

General specifications

Productnaam
Eaton xEffect xVtl horizontal frame panel
Catalogusnummer
173670
EAN
4015081700776
Productlengte/-diepte
60 mm
Hoogte van product
60 mm
Breedte van product
325 mm
Gewicht van product
0.6 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XVTL-BP-W-4/16/18-TB

Productspecificaties

RAL-nummer
7035
Kleur
Grijs
Materiaal
Metaal
Inbouwpositie
Steiger
Model
Blindblokken

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.