Document downloaden () van 20

174200
Model Code: IKA-1/18-ST

Eaton xComfort IKA LV-systemen installatieverdelers. IKA professionele verdeler, IP65 + klemmen, 1/18-ST

General specifications

Productnaam
Eaton xComfort IKA professionele series
Catalogusnummer
174200
EAN
4015081706624
Productlengte/-diepte
145 mm
Hoogte van product
286 mm
Breedte van product
418 mm
Gewicht van product
1.83 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 60670-24
EN 62208
Modelcode
IKA-1/18-ST

Delivery program

Type
  • Basisapparaat
  • IKA professionele verdeler
  • Installatieverdeler
Toepassing
Binnen (installatieplaats)
Kleur
Grijs
Lichtgrijs (RAL 7035)

Technical Data - Electrical

Nominale spanning bij AC
415 VAC
Nominale frequentie van contacten
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Sluitingstype
Overig
Behuizingsmateriaal
Kunststof
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
18
Montagemethode
DIN-profiel
Opbouw (stucwerk)
Opbouw
Materiaal
ABS (kunststof)
Aantal moduleruimte-units per rij
18
Aantal rijen
1
Type contactklem
Schroefklemmen
Nummer en dwarsdoorsnede PE- en N-aansluiting
PE: 8 x (2.5 mm² - 6 mm²) + 8 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (10 mm² - 25 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
N: 8 x (2.5 mm² - 6 mm²) + 8 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (10 mm² - 25 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
Ingebouwde diepte
70 mm
Interne diepte
60 mm
Deksel-/deurkleur
Transparant
Deksel-/deurmodel
Met uitsparing
Deksel-/deurtype
Deur
Enkel
Uitvoering module-rack
Enkele rail
Materiaal beschermende afdekking
Kunststof

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890)
27 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890)
54 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Informatie over de omgevingstemperatuur
-25 °C - 40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
650 °C; Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Niet relevant voor binnenopstelling.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing voor kast zonder hijsinrichtingen.
10.2.6 Mechanische impact
IK08
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
IP65
10.4 Openingen en kruipwegen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Beschermingsklasse 2, daarom niet van toepassing.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Ui = 1000 VAC
10.9.3 Stoothoudspanning
3,3 kV
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.13 Mechanische functie
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.

Additional information

Uitgerust met:
Basisapparaat
Afsluitkappen
Steunrails apparaat
Nulgeleider-/aardklem
Reserveplaatsafdekking 6 TE
Stroomcircuitbenaming
Afsluitschroeven verzegelbaar
Functies
Basisapparaat
Uitbreiding mogelijk
Verzegelbaar
Beschermingsklasse
II (totaal geïsoleerd)
RAL-nummer
7035
Speciale voorzieningen
  • IP65
  • Beschermingsklasse II
  • Kunststof behuizing grijs (RAL 7035)

Productspecificatie exporteren