Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Onderste/bovenste plaat, gesloten, voor BxD = 650 x 300mm, IP55, grijs
| Productnaam |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Catalogusnummer |
174272
|
| EAN |
4015081707348
|
| Productlengte/-diepte |
182 mm
|
| Hoogte van product |
18 mm
|
| Breedte van product |
557 mm
|
| Gewicht van product |
2.3 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XLST5653
|
| Oppervlakteafwerking |
Poedercoating
|
| Kleur |
Grijs
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
300 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
650 mm
|
| Materiaal |
Staal
|
| Geschikt voor |
Dakplanken
Bodemplanken |