Document downloaden () van 20

174290
Model Code: XLSR51485

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Achterwand gesloten, voor HxB = 1400 x 850mm, IP55, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
174290
EAN
4015081707522
Productlengte/-diepte
15 mm
Hoogte van product
1350 mm
Breedte van product
760 mm
Gewicht van product
18.5 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLSR51485

Productspecificaties

Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
Modulaire ruimten
25 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
20 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
850 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Gebruik achterpaneel

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.