Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

174366
BPM-O-800/15-F

Eaton xEnergy Basis LV-systemen laagspanningsschakelsystemen. Opbouw verdeler zonder deur, IP55, HxBxD=1560x800x270mm

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Basic klein verdeelbord
Catalogusnummer
174366
EAN
4015081708284
Productlengte/-diepte
270 mm
Hoogte van product
1560 mm
Breedte van product
800 mm
Gewicht van product
43.8 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
BPM-O-800/15-F

Aanvullende informatie

Kenmerken
EMC-uitvoering
Functies
Uitbreiding mogelijk
Basisapparaat
Verzegelbaar
RAL-nummer
7035
Speciale voorzieningen
Zonder deur

Leveringsprogramma

Toepassing
Vochtbestendig (installatieplaats)
Kleur
Grijs
Lichtgrijs (RAL 7035)
Type
Basisapparaat

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Niet relevant voor binnenopstelling.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing voor kasten zonder hijsinrichtingen.
10.2.6 Mechanische impact
IK10
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
IP55
10.4 Openingen en kruipwegen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
< 0,1 Ω; voldoet aan de eisen van de productnorm.
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
Ui = 440 VAC
10.9.3 Stoothoudspanning
4 kV
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Niet van toepassing voor metalen behuizingen.

Technical data - mechanical

Inbouwhoogte
1560 mm
Ingebouwde hoogte
800 mm
Sluitingstype
Overig
Deksel-/deurmodel
Gesloten
Deksel-/deurtype
Deur
Enkel
Behuizingsmateriaal
Staal
Interne diepte
265 mm
Materiaal
Plaatstaal
Montagemethode
Opbouw
Opbouw (stucwerk)
Aantal rijen
9
Oppervlakteafwerking
Met poedercoating
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
35
Ingebouwde diepte
270 mm
Beschermingsgraad
IP55

Verificatie van temperatuurstijging volgens IEC 60890

Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 20°C beh. mid boven wandmontage (IEC 60890)
129 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 35°C beh. mid boven wandmontage (IEC 60890)
259 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890)
141 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C startbeh. wandmontage boven (IEC 60890)
134 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890)
283 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C startbeh. wandmontage boven (IEC 60890)
269 W

Productspecificatie exporteren