Document downloaden () van 20

174583
Model Code: XMPIX40W-C-H600W1000

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Frontplaat IZMX40, uitrijtechniek, HxB=600x1000mm

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalogusnummer
174583
EAN
4015081710386
Productlengte/-diepte
29.5 mm
Hoogte van product
600 mm
Breedte van product
920 mm
Gewicht van product
4.3 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XMPIX40W-C-H600W1000

Productspecificaties

Aantal hoogte-eenheden
0
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw
2000 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
1000 mm
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Materiaal
Overig

Productspecificatie exporteren