Document downloaden () van 20

176469
Model Code: CR2002024

Eaton CR installatie magneetschakelaar, 20A, 24V AC/DC, 2V

General specifications

Productnaam
Eaton CR magneetschakelaar
Catalogusnummer
176469
EAN
8711426209701
Productlengte/-diepte
85 mm
Hoogte van product
65 mm
Breedte van product
17.5 mm
Gewicht van product
0.137 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
CR2002024

Productspecificaties

Ampèrewaarde
20 A
Kenmerken
Extra apparatuur mogelijk
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
Beschermingsgraad
IP20
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
2,1 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
1.7 W
Belasting wolfraamgloeilamp - max
1950 W
Belasting fluorescente lamp - max
910 VA
Belasting fluorescente lamp (duo-circuit) - max
1160 VA
Belasting fluorescente lamp (parallel gecompenseerd) - max
232 VA
Aantal contacten (verbreekcontacten)
2
Aantal contacten (maakcontacten)
0
Aantal modulaire ruimten
1
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
400 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min
400 V
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
20 A
Netcategorie
1
Nominale spanning (opwekking) - max
26.4 V
Nominale spanning (opwekking) - min
20.4 V
Ingebouwde diepte
60 mm
Type spanning
AC
Gebruikscategorie (conform EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.