Eaton Moeller® series LS eindschakelaars, Stootnok, Basisapparaat, uitbreidbaar, 1 M, 1 V, Cage Clamp, Geel, geïsoleerd materiaal, -40 - +70 °C, EN 50047 Vorm B, versie A
Productnaam |
Eaton Moeller®-serie LS-positieschakelaar
|
Catalogusnummer |
176887
|
EAN |
4015081713295
|
Productlengte/-diepte |
76 mm
|
Hoogte van product |
34 mm
|
Breedte van product |
31 mm
|
Gewicht van product |
0.051 kg
|
Certificering |
IEC/EN 60947
|
Opmerkingen bij catalogus |
|
Modelcode |
LS-11A-CC
|
Type |
|
Kenmerken |
Gedwongen openend
Positieve opening Uitbreidbaar |
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
Type elektrische aansluiting |
Kabelinvoer metrisch
|
Afwerking behuizingsmateriaal |
Overig
|
Bedrijfsfrequentie |
6000 schakelingen/h
|
Mate van vervuiling |
3
|
Actuatoruitlijning |
Rolstootnok recht
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
Behuizingsmateriaal |
Geïsoleerd materiaal
Kunststof |
Type behuizing |
Kubus
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V |
0.6 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 125 V |
0.8 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
3 A
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
6 A
|
Sensorhoogte |
61 mm
|
Sensorlengte |
33.5 mm
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
Breedtesensor |
31 mm
|
Productcategorie |
Stootnok
|
Actie |
2020122120328-Mechanical Limit Switches.xlsm-Data
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4000 V AC
|
Kleur behuizing |
gele hoes
|
Bedieningskracht aan begin/eind van slag |
1,0 N/8,0 N
|
Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
Actuatortype |
Stootnok
|
Bedieningskoppel van roterende aandrijvingen |
0.2 Nm
|
Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
Omgevingstemperatuur - min |
-40 °C
|
Diameter sensor |
0 mm
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0.17 W
|
Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
Aantal contacten (verbreekcontacten) |
1
|
Aantal contacten (maakcontacten) |
1
|
Aantal veiligheidshulpcontacten |
1
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
400 V
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 125 V |
6 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 24 V |
6 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
Model |
EN 50047 formulier B
|
Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
1 kA
|
Overspanningscategorie |
III
|
Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 5.000.000 schakelhandelingen (statistisch bepaald, bij 5 V DC/1 mA)
1 storing per 10.000.000 schakelingen (statistisch bepaald, bij 24 VDC/5 mA) |
Aansluittype |
Kooiklem
|
Temperatuurbestendigheid |
100 °C, Contacttemperatuur van rolkop
|
Beschermingsgraad |
IP65
NEMA Overig |
Uitvoering interface |
Geen
|
Schakelfunctietype |
Gedwongen contact (niet momentgerelateerd)
|
Levensduur |
8.000.000 mechanische bewerkingen
|
Herhalingsnauwkeurigheid |
0,15 mm (contacten/schakelcapaciteit)
|
Schokbestendigheid |
25 g, Standaard werkend contact, Mechanisch, Halfsinusstoot 20 ms
|
Voedingsfrequentie |
Max. 400 Hz, Contacten
|
Geschikt voor |
Veiligheidsfuncties
|
Draaisnelheid |
voor een bedieningshoek α = 0°/30°
Max. 1/0,5 m/s (met DIN cam, mechanische bediening) |
Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 6 A gG/gL, Zekering, Contacten
|
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
|
Aansluitvermogen (massief) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
|