Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

177331
BPZ-FP/S-NZM3-XDV-600-MH

Eaton xEnergy Basis LV-systemen laagspanningsschakelsystemen. Frontplaat NZM3-XDV symmetrisch, horizontaal HxB=400x600mm

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Basic frontplaat
Catalogusnummer
177331
EAN
4015081717910
Productlengte/-diepte
25 mm
Hoogte van product
399 mm
Breedte van product
520 mm
Gewicht van product
2.3 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
BPZ-FP/S-NZM3-XDV-600-MH

Aanvullende informatie

Functies
Extra apparatuur
Gebruikt met
NZM3+XDV

Leveringsprogramma

Kleur
Lichtgrijs (RAL 7035)
Type
Extra apparatuur

Technical data - mechanical

Materiaal behuizing
Plaatstaal
Materiaal
Staal
Plaatstaal
Montagemethode
Opbouw
Inbouwpositie
Horizontaal
Montagepositie in behuizing
Symetrisch
Aantal hoogte-eenheden
0
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
600 mm
Geschikt voor breedte
600 mm
Oppervlakteafwerking
Met poedercoating
Poedercoating
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw
400 mm

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.