Document downloaden () van 20

177614
Model Code: XPIX16CCB-T-06

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Verticale afscheiding, 2x IZMX16, bovenkant, D=600mm

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
177614
EAN
4015081720743
Productlengte/-diepte
502 mm
Hoogte van product
1254 mm
Breedte van product
65 mm
Gewicht van product
13.23 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XPIX16CCB-T-06

Productspecificaties

Constructietype
Enkel onderdeel
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
Modulaire ruimten
12.5 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
600 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
65 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Interne onderverdeling vorm 3b
Interne onderverdeling vorm 4a
Interne onderverdeling vorm 2a
Interne onderverdeling vorm 4b
Interne onderverdeling vorm 2b
Interne onderverdeling vorm 3a

Productspecificatie exporteren