Document downloaden () van 20

178052
Model Code: XSPTU06A

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Bovenpaneel, Alu, D=600mm

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalogusnummer
178052
EAN
4015081733279
Productlengte/-diepte
462 mm
Hoogte van product
76.5 mm
Breedte van product
172 mm
Gewicht van product
1.406 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XSPTU06A

Productspecificaties

Uitgerust met:
Aansluiting
Oppervlakteafwerking
Grondlak
Kleur
Grijs
RAL-nummer
0
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
600 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
600 mm
Materiaal
Aluminum
Geschikt voor
Bodemplanken
Dakplanken

Productspecificatie exporteren