Document downloaden () van 20

178055
Model Code: XSPTV40606

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Plaatstalen bovenplaat, IP 42, breedte 600 mm, diepte 600 mm, poedergespoten, RAL 7035, geventileerd

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
178055
EAN
4015081733309
Productlengte/-diepte
482 mm
Hoogte van product
89 mm
Breedte van product
507 mm
Gewicht van product
3.852 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XSPTV40606

Productspecificaties

Uitgerust met:
Ontluchting
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
600 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
600 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Bodemplanken
Dakplanken

Productspecificatie exporteren