Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

178384
XTPPSSZ-H300

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Scheiding tussen twee secties, XW, HxD = 300 x 800 mm

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
178384
EAN
4015081736874
Productlengte/-diepte
482 mm
Hoogte van product
300.5 mm
Breedte van product
35 mm
Gewicht van product
3.137 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XTPPSSZ-H300

Aanvullende informatie

RAL-nummer
0
Geschikt voor
Interne onderverdeling vorm 2a
Interne onderverdeling vorm 2b
Interne onderverdeling vorm 3a
Interne onderverdeling vorm 3b
Interne onderverdeling vorm 4b
Interne onderverdeling vorm 4a

Leveringsprogramma

Kleur
Roestvrij staal

Technical data - mechanical

Constructietype
Enkel onderdeel
Materiaal
Staal
Modulaire ruimten
12.5 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
800 mm
Oppervlakteafwerking
Verzinkt

Productspecificatie exporteren