Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

178391
XTPPCUV3-H275W800

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Scheiding , geventileerd, voor stroomtoevoer, HxB=275x800mm

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
178391
EAN
4015081736942
Productlengte/-diepte
42 mm
Hoogte van product
284 mm
Breedte van product
692 mm
Gewicht van product
2.097 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XTPPCUV3-H275W800

Aanvullende informatie

RAL-nummer
0
Geschikt voor
Interne onderverdeling vorm 3b
Interne onderverdeling vorm 4b
Interne onderverdeling vorm 2a
Interne onderverdeling vorm 2b
Interne onderverdeling vorm 3a
Interne onderverdeling vorm 4a

Leveringsprogramma

Kleur
Roestvrij staal

Technical data - mechanical

Constructietype
Enkel onderdeel
Materiaal
Staal
Modulaire ruimten
12.5 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
800 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
800 mm
Oppervlakteafwerking
Verzinkt

Productspecificatie exporteren