Document downloaden () van 20

178394
Model Code: XTPPCCV2-H500W800

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Scheiding , gesloten, voor stroomtoevoer, HxB=500x800mm

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalogusnummer
178394
EAN
4015081736973
Productlengte/-diepte
65.5 mm
Hoogte van product
607 mm
Breedte van product
787 mm
Gewicht van product
7.36 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XTPPCCV2-H500W800

Productspecificaties

Constructietype
Enkel onderdeel
Oppervlakteafwerking
Verzinkt
Kleur
Roestvrij staal
Modulaire ruimten
12.5 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
RAL-nummer
0
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
800 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
800 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Interne onderverdeling vorm 3a
Interne onderverdeling vorm 2b
Interne onderverdeling vorm 4a
Interne onderverdeling vorm 2a
Interne onderverdeling vorm 4b
Interne onderverdeling vorm 3b

Productspecificatie exporteren