Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

178583
XTPFN3BV-H270

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Scheidingsset, NZM3/BusbarArea, Verticaal, Hoogte=270mm

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
178583
EAN
4015081739127
Productlengte/-diepte
4 mm
Hoogte van product
270 mm
Breedte van product
55 mm
Gewicht van product
0.075 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XTPFN3BV-H270

Aanvullende informatie

Uitgerust met:
Aansluiting
RAL-nummer
0
Geschikt voor
Interne onderverdeling vorm 4a
Interne onderverdeling vorm 2b
Interne onderverdeling vorm 4b
Interne onderverdeling vorm 3b
Interne onderverdeling vorm 2a
Interne onderverdeling vorm 3a

Leveringsprogramma

Kleur
Roestvrij staal

Technical data - mechanical

Constructietype
Assemblageset
Materiaal
Staal
Modulaire ruimten
12.5 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
800 mm
Oppervlakteafwerking
Onbehandeld

Productspecificatie exporteren