Foto is representatief
Download
Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Scheiding , NZM4, uittrekbare unit met afstandsbediening, kabelaansluitgedeelte/railgedeelte, BxD=425x600mm
Productnaam |
Eaton xEnergy Main LV switchgear
|
Catalogusnummer |
178629
|
EAN |
4015081739585
|
Productlengte/-diepte |
191 mm
|
Hoogte van product |
43.2 mm
|
Breedte van product |
414 mm
|
Gewicht van product |
1 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
XPNW-R-BCB-2-0406
|
Constructietype |
Enkel onderdeel
|
Uitgerust met: |
Vergrendelen
|
Oppervlakteafwerking |
Verzinkt
|
Kleur |
Roestvrij staal
|
Modulaire ruimten |
12.5 mm
|
Aantal hoogte-eenheden |
0
|
RAL-nummer |
0
|
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
600 mm
|
Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
425 mm
|
Materiaal |
Staal
|
Geschikt voor |
Interne onderverdeling vorm 4b
|