Foto is representatief
Download
Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Scheiding , NZM4, vast gemonteerd ontwerp, kabelaansluitgedeelte/railgedeelte, BxD = 1000 x 600 mm
| Productnaam |
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
|
| Catalogusnummer |
178642
|
| EAN |
4015081739714
|
| Productlengte/-diepte |
280.6 mm
|
| Hoogte van product |
43.2 mm
|
| Breedte van product |
989 mm
|
| Gewicht van product |
2.5 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XPNBCB-2-1006
|
| Constructietype |
Enkel onderdeel
|
| Uitgerust met: |
Vergrendelen
|
| Oppervlakteafwerking |
Verzinkt
|
| Kleur |
Roestvrij staal
|
| Modulaire ruimten |
12.5 mm
|
| Aantal hoogte-eenheden |
0
|
| RAL-nummer |
0
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
600 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
1000 mm
|
| Materiaal |
Staal
|
| Geschikt voor |
Interne onderverdeling vorm 4b
|