Document downloaden () van 20

178798
Model Code: KLV-12UPP-F

Eaton xComfort KLV LV-systemen eindverdelers. Compacte verdeler-inbouw, 1 rij, vlakke plaatstalen deur, 12UPP-F

General specifications

Productnaam
Eaton xComfort KLV energieverdeler
Catalogusnummer
178798
EAN
4015081741274
Productlengte/-diepte
100 mm
Hoogte van product
340 mm
Breedte van product
360 mm
Gewicht van product
2.54 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 60670-24 (PD)
IEC/EN 62208
Modelcode
KLV-12UPP-F

Delivery program

Type
  • Basisapparaat
  • Installatieverdeler
  • KLV energie
Toepassing
Binnen (installatieplaats)
Kleur
Wit
Verkeerswit (RAL 9016)

Technical data - electrical

Nominale spanning bij AC
400 V AC
Nominale frequentie van contacten
50 Hz

Technical data - mechanical

Sluitingstype
Overig
Behuizingsmateriaal
Kunststof
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
12
Montagemethode
Inbouwmontage
DIN-profiel
Inbouw (stucwerk)
Materiaal
Plaatstaal, gepoedercoat
Polystyrol (kunststof)
Aantal moduleruimte-units per rij
12
Aantal rijen
1
Type contactklem
Steekklemmen
Nummer en dwarsdoorsnede PE- en N-aansluiting
N: 2 x (2,5 mm² - 25mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
PE: 2 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
Ingebouwde diepte
88 mm
Inbouwhoogte
0 mm
Ingebouwde hoogte
0 mm
Interne diepte
75 mm
Positie kabelinvoer
Kabelinvoer in boven- en onderzijde, zijkant, achterwand
Deksel-/deurkleur
Wit
Deksel-/deurmodel
Met uitsparing
Deksel-/deurtype
Deur
Enkel
Uitvoering module-rack
Enkele rail
Materiaal beschermende afdekking
Kunststof

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Warmteafgifte omgeving 35°C delta T:20°C afz. beh. inbouw boven (IEC 60890)
13 W
Warmteafgifte omgeving 35°C delta T:35°C afz. beh. inbouw boven (IEC 60890)
21 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Informatie over de omgevingstemperatuur
-5 °C - 40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
650 °C; Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Niet relevant voor binnenopstelling.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing voor kast zonder hijsinrichtingen.
10.2.6 Mechanische impact
IK05
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
IP30
10.4 Openingen en kruipwegen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Beschermingsklasse 2, daarom niet van toepassing.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Ui = 400 VAC
10.9.3 Stoothoudspanning
4 kV
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.13 Mechanische functie
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.

Additional information

Kenmerken
EMC-uitvoering
Uitgerust met:
Frontafdekking
Nagelstrip
Montagehandleiding
Kabelhouder
Nul- een aardklemmen met KSK insteekklemtechniek
Deur / kader
Labelblad
Muurdoos
3D-pleistervereffening met maximaal 18 mm hoogtecompensatie
Waterpas voor uitlijnen
Steunrails apparaat
Functies
Basisapparaat
Uitbreiding mogelijk
Verzegelbaar
Beschermingsklasse
II (totaal geïsoleerd)
RAL-nummer
9016
Speciale voorzieningen
  • IP30
  • Beschermingsklasse II
  • Kunststof behuizing met plaatstalen deur, wit (RAL 9016)
Gebruikt met
KLV energie
Basisapparaat
Installatieverdeler

Productspecificatie exporteren