Eaton xComfort KLV LV-systemen eindverdelers. Holle wand compacte verdeler, 2 rijen, vlakke plaatstalen deur, 24HWP-F
| Productnaam |
Eaton xComfort KLV energieverdeler
|
| Catalogusnummer |
178808
|
| EAN |
4015081741373
|
| Productlengte/-diepte |
100 mm
|
| Hoogte van product |
465 mm
|
| Breedte van product |
360 mm
|
| Gewicht van product |
3.41 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (PD) |
| Modelcode |
KLV-24HWP-F
|
| Type |
|
| Toepassing |
Binnen (installatieplaats)
|
| Kleur |
Wit
Verkeerswit (RAL 9016) |
| Nominale frequentie van contacten |
50 Hz
|
| Sluitingstype |
Overig
|
| Behuizingsmateriaal |
Kunststof
|
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
12
|
| Montagemethode |
DIN-profiel
Geschikt voor spouwmuurmontage Holle wand |
| Materiaal |
Plaatstaal, gepoedercoat
Polystyrol (kunststof) |
| Aantal moduleruimte-units per rij |
12
|
| Aantal rijen |
2
|
| Type contactklem |
Steekklemmen
|
| Nummer en dwarsdoorsnede PE- en N-aansluiting |
N - Fi: 1 x (2.5 mm² - 25 mm²) + 7 x (0.5 mm² - 4 mm²)
PE: 2 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²) N: 2 x (2,5 mm² - 25mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²) |
| Ingebouwde diepte |
88 mm
|
| Interne diepte |
75 mm
|
| Deksel-/deurkleur |
Wit
|
| Deksel-/deurmodel |
Met uitsparing
|
| Deksel-/deurtype |
Deur
Enkel |
| Uitvoering module-rack |
Railframe
|
| Materiaal beschermende afdekking |
Kunststof
|
| Warmteafgifte omgeving 35°C delta T:20°C afz. beh. inbouw boven (IEC 60890) |
16 W
|
| Informatie over de omgevingstemperatuur |
-5 °C - 40 °C
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
850 °C, aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Niet relevant voor binnenopstelling.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing voor kast zonder hijsinrichtingen.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
IK05
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
IP30
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Beschermingsklasse 2, daarom niet van toepassing.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Ui = 400 VAC
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
4 kV
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| Kenmerken |
EMC-uitvoering
|
| Uitgerust met: |
Steunrails apparaat
Holle-wandanker Montagehandleiding waterpas voor uitlijnen Frontafdekking Nul- een aardklemmen met KSK insteekklemtechniek Muurdoos Deur/kader Labelblad 3D-pleistervereffening met maximaal 18 mm hoogtecompensatie Kabelhouder |
| Functies |
Uitbreiding mogelijk
Basisapparaat Verzegelbaar |
| Beschermingsklasse |
II (totaal geïsoleerd)
|
| RAL-nummer |
9016
|
| Speciale voorzieningen |
|