Eaton xComfort KLV LV-systemen eindverdelers. Holle wand compacte verdeler, multimedia, 3-rijen, vlakke plaatstalen deur
Productnaam |
Eaton xComfort KLV multimedia verdeler
|
Catalogusnummer |
178834
|
EAN |
4015081741632
|
Productlengte/-diepte |
100 mm
|
Hoogte van product |
590 mm
|
Breedte van product |
360 mm
|
Gewicht van product |
5.5 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Certificering |
IEC/EN 60670-24 (GP)
IEC/EN 62208 |
Modelcode |
KLV-36HWM-F
|
Type |
|
Model |
Behuizing verdeler
|
Toepassing |
Binnen (installatieplaats)
|
Kleur |
Wit
Verkeerswit (RAL 9016) |
Nominale spanning bij AC |
230 V AC
|
Nominale frequentie van contacten |
50 Hz
|
Montage-afmeting |
Overig
|
Montagemethode |
Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor spouwmuurmontage Holle wand DIN-compatibel |
Materiaal |
Polystyrol (kunststof)
Staalplaat/kunststof Plaatstaal, gepoedercoat |
Aantal kernen (tweevoudig) - max |
12
|
Aantal moduleruimte-units per rij |
12
|
Aantal te koppelen doorverbindingsstrippen |
12
|
Aantal rijen |
3
|
Type contactklem |
Zonder aansluitklemmen
|
Positie kabelinvoer |
Aansluitingen boven en onder, zijkant, achterwand
|
Deksel-/deurkleur |
Wit
|
Uitvoering module-rack |
Multimedia montageplaat
|
Materiaal beschermende afdekking |
Zonder afdekkap voor bescherming tegen onbedoeld contact
|
Warmteafgifte omgeving 35°C delta T:20°C afz. beh. inbouw boven (IEC 60890) |
20 W
|
Warmteafgifte omgeving 35°C delta T:35°C afz. beh. inbouw boven (IEC 60890) |
43 W
|
Informatie over de omgevingstemperatuur |
-5 °C - 40 °C
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
850 °C, aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Niet relevant voor binnenopstelling.
|
10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing voor kast zonder hijsinrichtingen.
|
10.2.6 Mechanische impact |
IK05
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
IP30
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Beschermingsklasse 2, daarom niet van toepassing.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Ui = 400 VAC
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
4 kV
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.13 Mechanische functie |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
Kenmerken |
110-compatibel
|
Uitgerust met: |
Holle-wandanker
Montagehandleiding 3D-pleistervereffening met maximaal 18 mm hoogtecompensatie Apparaathouder Muurdoos waterpas voor uitlijnen Kabelhouder Montageplaat met microperforatie 2x enkelvoudige contactdoos Apparaat steunrail Deur/kader |
Functies |
Basisapparaat
|
Beschermingsklasse |
II (totaal geïsoleerd)
|
Speciale voorzieningen |
|
Gebruikt met |
KLV multimedia
Basisapparaat Installatieverdeler |