Eaton xComfort KLV LV-systemen eindverdelers. Wandinbouwgoot 1-rij, leveringsvorm voor projecten
Productnaam |
Eaton xComfort KLV projectleveringsformulier
|
Catalogusnummer |
178838
|
EAN |
4015081741670
|
Productlengte/-diepte |
90 mm
|
Hoogte van product |
325 mm
|
Breedte van product |
345 mm
|
Gewicht van product |
1 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Certificering |
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
|
Modelcode |
KLV-UP1-4PR
|
Type |
|
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Overig
Accessoire |
Toepassing |
Binnen (installatieplaats)
|
Kleur |
Verkeerswit (RAL 9016)
|
Frequentie |
50 Hz
|
Montagemethode |
Inbouwmontage
|
Materiaal |
Polystyrol (kunststof)
|
Aantal moduleruimte-units per rij |
12
|
Aantal rijen |
1
|
Positie kabelinvoer |
Kabelinvoer in boven- en onderzijde, zijkant, achterwand
|
Deksel-/deurkleur |
Wit
|
Installatietype |
Inbouwmontage
|
Materiaal beschermende afdekking |
Kunststof
|
Informatie over de omgevingstemperatuur |
-5 °C - 40 °C
|
Uitgerust met: |
Nagelstrip
Montagehandleiding waterpas voor uitlijnen Muurdoos leeg Flensschuif Pleisterbescherming |
Functies |
Basisapparaat
Extra apparatuur |
Beschermingsklasse |
II (totaal geïsoleerd)
|
Speciale voorzieningen |
|
Gebruikt met |
Installatieverdelers
KLV voor projecten Basisapparaat |