Document downloaden () van 20

178839
Model Code: KLV-UP2-4PR

Eaton xComfort KLV LV-systemen eindverdelers. Wandinbouwgoot 2-rij, leveringsvorm voor projecten

General specifications

Productnaam
Eaton xComfort KLV projectleveringsformulier
Catalogusnummer
178839
EAN
4015081741687
Productlengte/-diepte
90 mm
Hoogte van product
450 mm
Breedte van product
345 mm
Gewicht van product
1.15 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Modelcode
KLV-UP2-4PR

Delivery program

Type
  • Basisapparaat
  • Installatieverdelers
  • KLV voor projecten
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Overig
Accessoire
Toepassing
Binnen (installatieplaats)
Kleur
Verkeerswit (RAL 9016)

Technical data - electrical

Frequentie
50 Hz

Technical data - mechanical

Montagemethode
Inbouwmontage
Materiaal
Polystyrol (kunststof)
Aantal moduleruimte-units per rij
12
Aantal rijen
2
Positie kabelinvoer
Aansluitingen boven en onder, zijkant, achterwand
Deksel-/deurkleur
Wit
Installatietype
Inbouwmontage
Materiaal beschermende afdekking
Kunststof

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Informatie over de omgevingstemperatuur
-5 °C - 40 °C

Additional information

Uitgerust met:
Muurdoos leeg
Flensschuif
Pleisterbescherming
Waterpas voor uitlijnen
Montagehandleiding
Nagelstrip
Functies
Basisapparaat
Extra apparatuur
Beschermingsklasse
II (totaal geïsoleerd)
Speciale voorzieningen
  • IP30
  • Beschermingsklasse II
  • Kunststof behuizing
Gebruikt met
Installatieverdelers
KLV voor projecten
Basisapparaat

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.