Eaton xComfort KLV LV-systemen eindverdelers. Voor binnenopstelling, Inbouw, eenrijig, leveringsvorm voor projecten
Productnaam |
Eaton xComfort KLV projectleveringsformulier
|
Catalogusnummer |
178866
|
EAN |
4015081741953
|
Productlengte/-diepte |
40 mm
|
Hoogte van product |
262.5 mm
|
Breedte van product |
274 mm
|
Gewicht van product |
0.6 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Certificering |
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
|
Modelcode |
KLV-1UPP-4PR
|
Type |
|
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Overig
Accessoire |
Toepassing |
Binnen (installatieplaats)
|
Kleur |
Verkeerswit (RAL 9016)
|
Frequentie |
50 Hz
|
Montagemethode |
Inbouwmontage
|
Materiaal |
Polystyrol (kunststof)
Plaatstaal, gepoedercoat |
Aantal moduleruimte-units per rij |
12
|
Aantal rijen |
1
|
Type contactklem |
Steekklemmen
|
Nummer en dwarsdoorsnede PE- en N-aansluiting |
PE: 2 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
N: 2 x (2,5 mm² - 25mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²) |
Deksel-/deurkleur |
Wit
|
Installatietype |
Inbouwmontage
|
Uitvoering module-rack |
Enkele rail
|
Materiaal beschermende afdekking |
Kunststof
|
Informatie over de omgevingstemperatuur |
-5 °C - 40 °C
|
Uitgerust met: |
Kabelhouder
Labelblad Frontafdekking Montagehandleiding Apparaat steunrail Nulgeleider-/aardklem |
Functies |
Basisapparaat
Extra apparatuur |
Beschermingsklasse |
II (totaal geïsoleerd)
|
Speciale voorzieningen |
|
Gebruikt met |
KLV voor projecten
Installatieverdelers Basisapparaat |