Document downloaden () van 20

179344
Model Code: CTEU-02/02

Eaton Moeller series xComfort temperatuuringang, inbouw, 2-weg

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xComfort temperatuursensor
Catalogusnummer
179344
EAN
4015081744305
Productlengte/-diepte
52 mm
Hoogte van product
19 mm
Breedte van product
46 mm
Gewicht van product
0.062 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
CTEU-02/02

Productspecificaties

Kenmerken
Radiofrequent bidirectioneel
Bedrijfstype bussysteem
Overig
Radiofrequent
Functies
Analoge ingang
Kleur
Wit
Beschermingsgraad
IP20
Montagemethode
Opbouw (stucwerk)
Model
Temperatuursensor
Aantal ingangen (binair)
0
RAL-nummer (Akin)
9010
Opgenomen vermogen
0 W

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.