Document downloaden () van 20

179605
Model Code: CWIZ-02/55

Eaton Moeller series xComfort - Draadloze wandschakelaars. Tuimelschakelaar 2-polig, glanzend verkeerswit, jaloezie

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xComfort schakelwip
Catalogusnummer
179605
EAN
4015081746910
Productlengte/-diepte
55 mm
Hoogte van product
7 mm
Breedte van product
55 mm
Gewicht van product
7 g
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
CWIZ-02/55

Productspecificaties

Gebruikt met
55 mm (Universele) drukknop
Kenmerken
Halogeenvrij
Oppervlakteafwerking
Glanzend
Overspanningsbeveiliging
Onbehandeld
Materiaalkwaliteit
Thermoplast
Kleur
Wit
Verkeerswit
Materiaal
Kunststof
Bevestigingstype
Inklemmen (snap)
Beschermingsgraad
IP20
IK00
Model
Tweedelige wip
Opdruk/indicatie
Symbool "Omhoog/omlaag"
Producttype bussysteem
Wip
Gebruik
Schakelaar/drukknop
Aantal elementen (tuimelschakelaar)
2
RAL-nummer (Akin)
9016

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.