Eaton DX Radio-ontstoringsfilter, Driefasig, ULN= max. 520 + 10% V, 19 A, Voor gebruik met: DE1, DE11, DC1, DA1 DX-EMC34-019-FS3-L
Productnaam |
Eaton DX radio-ontstoringsfilter - laag
|
Catalogusnummer |
179612
|
EAN |
4015081746989
|
Productlengte/-diepte |
155 mm
|
Hoogte van product |
310 mm
|
Breedte van product |
60 mm
|
Gewicht van product |
3.5 kg
|
Certificering |
IEC/EN 61800-3
EN 50178 |
Modelcode |
DX-EMC34-019-FS3-L
|
Gebruikt met |
DA1
DC1 DE1 DG1 DM1 |
Productcategorie |
Accessoires
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Filter
|
Hoogte |
Let op de derating bij grotere hoogten
Max. 2000 m |
Aantal fasen |
3
|
Netspanningstolerantie |
Max. 520 V (+10 %)
|
Aansluittype |
Aansluitklem, PE-nok, geprefabriceerde kabels
|
Beschermingsgraad |
IP00
IP20 IP20, wanneer verbonden |
Montagemethode |
Zijmontage
Sokkelmontage |
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max |
19 A
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
19 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|