Foto is representatief
Download
Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Frontplaat, 2xNZM4, 3p, vast, B=600mm, IP55, grijs
Productnaam |
Eaton xEnergy Main LV switchgear
|
Catalogusnummer |
180505
|
EAN |
4015081756704
|
Productlengte/-diepte |
150 mm
|
Hoogte van product |
640 mm
|
Breedte van product |
600 mm
|
Gewicht van product |
14 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
XM2N43F06C-55
|
Aantal hoogte-eenheden |
0
|
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw |
2000 mm
|
Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
600 mm
|
Oppervlakteafwerking |
Poedercoating
|
Materiaal |
Staal
|