Document downloaden () van 20

180506
Model Code: XM2N44F08C-55

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Frontplaat, 2xNZM4, 4p, vast, B=800mm, IP55, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalogusnummer
180506
EAN
4015081756711
Productlengte/-diepte
150 mm
Hoogte van product
640 mm
Breedte van product
800 mm
Gewicht van product
16 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XM2N44F08C-55

Productspecificaties

Aantal hoogte-eenheden
0
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw
2000 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
800 mm
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Materiaal
Staal

Productspecificatie exporteren