Document downloaden () van 20

180574
Model Code: XSMLV-I-D600

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Montageset voor zekeringcombinatie unit, bedekt meerdere secties, sectiediepte=600mm

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalogusnummer
180574
EAN
4015081757398
Productlengte/-diepte
720 mm
Hoogte van product
100 mm
Breedte van product
350 mm
Gewicht van product
22.9 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XSMLV-I-D600

Productspecificaties

Kleur
Grijs
Lastcapaciteit - max
0 kg
RAL-nummer
7035
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw
2000 mm
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
600 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
0 mm
Materiaal
Metaal
Model
Montageset

Productspecificatie exporteren