Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Montageset voor NZM4, uitrijtechniek, HxB=550x425mm
Productnaam |
Eaton xEnergy Main LV switchgear
|
Catalogusnummer |
180710
|
EAN |
4015081758753
|
Productlengte/-diepte |
690 mm
|
Hoogte van product |
526.8 mm
|
Breedte van product |
386 mm
|
Gewicht van product |
15.5 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
XTMPN4WM-H550W425
|
Kleur |
Roestvrij staal
|
Lastcapaciteit - max |
0 kg
|
RAL-nummer |
0
|
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw |
2000 mm
|
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
800 mm
|
Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
425 mm
|
Materiaal |
Metaal
|
Model |
Montageset
|