Document downloaden () van 20

180739
Model Code: XTPP2N4BH-W1000

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Scheiding , 2x NZM4/hoofdrailgedeelte, horizontaal, B=1000mm

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalogusnummer
180739
EAN
4015081759040
Productlengte/-diepte
642 mm
Hoogte van product
27 mm
Breedte van product
453.5 mm
Gewicht van product
1.81 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XTPP2N4BH-W1000

Productspecificaties

Constructietype
Enkel onderdeel
Oppervlakteafwerking
Verzinkt
Kleur
Roestvrij staal
Modulaire ruimten
12.5 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
RAL-nummer
0
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
800 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
1000 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Interne onderverdeling vorm 3b
Interne onderverdeling vorm 2b
Interne onderverdeling vorm 4b

Productspecificatie exporteren