Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Frontplaat (sectie hoog), geventileerd, B=1100mm, IP42, grijs
Productnaam |
Eaton xEnergy Main LV switchgear
|
Catalogusnummer |
182518
|
EAN |
4015081774463
|
Productlengte/-diepte |
65 mm
|
Hoogte van product |
1940 mm
|
Breedte van product |
1092 mm
|
Gewicht van product |
34.408 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
XTSZFFPV42-W1100
|
Aantal hoogte-eenheden |
0
|
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw |
2000 mm
|
Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
1100 mm
|
Oppervlakteafwerking |
Poedercoating
|
Materiaal |
Staal
|