Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

183045
XNH1-FCL-A250

Eaton xEffect - XNH circuitbeveiliging. NH-zekeringsschakelaar 3p flensaansluiting M10 max. 150 mm², montageplaat, lichte zekeringsbewaking, NH1

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
Catalogusnummer
183045
EAN
4015081779727
Productlengte/-diepte
117 mm
Hoogte van product
306 mm
Breedte van product
184 mm
Gewicht van product
2.075 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 60947-3
Modelcode
XNH1-FCL-A250

Aanvullende informatie

Kenmerken
Standaard verzegelbaar
Halogeenvrij
Uitgerust met:
Foutbescherming
Brandbaarheidskarakteristieken (UL)
Zelfdovend (UL 94)
Speciale voorzieningen
  • Permanente werking (nominale bedrijfsmodus)
  • Stroombanen van elektrolytisch koper, Verzilverd
  • Met optische signalering van geactiveerde zekeringelementen
Geschikt voor
Bodemmontage
Frontmontage

Leveringsprogramma

Actuatortype
Dekselgreep
Kleur
Grijs
Aantal polen
Driepolig
Type
Zekeringsbewaking light

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Ui = 800 V AC
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Informatie over de omgevingstemperatuur
Omgevingstemperatuurbereik: -25 °C - 70 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
16 W
Warmtevervormingstemperatuur
125 °C
Warmteafgifte 80% zonder zekeringen
10.2 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
5.3 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
250 A
Totale warmteafgifte zonder zekeringen bij ith
16 W

Technical data - electrical

Kruipweerstand
CTI 600
Richting van inkomende voeding
Zoals vereist
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Schroefaansluiting
Frequentie
40 Hz - 60 Hz
Nominale frequentie van contacten
40 Hz - 60 Hz
Levensduur, elektrisch
200 bewerkingen
Bedrijfshoogte zonder afname van werking - max
2000 mm
Overspanningscategorie
III
Toegestaan vermogensverlies per smeltpatroon - max
23 W
Mate van vervuiling
3
Nominaal vermogen bij AC-23, 400 V
0 kW
Nominale voorwaardelijke kortsluitvastheid
120 kA (500 V)
100 kA (690 V)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8 kV
Nominale isolatiespanning (Ui)
800 VAC
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
250 A
Nominale bedrijfsstroom
250 A (AC-21B)
250 A (DC-22B)
250 A (AC-22B)
250 A (DC-21B)
250 A (AC-23B)
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
6 kA
Nominale ononderbroken stroom (lu)
250 A
Nominale spanning bij AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Nominale spanning bij DC
  • 250 V (DC-22B)
  • 440 V (DC-21B)
Spanningsmeting
Ja, verschuifbaar zichtvenster
Voorw. nominale kortsluitstroom-IQ
120 kA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
120 kA

Technical data - mechanical

Activeringstype
Afhankelijke handbediening
Actuatorpositie
Voorzijde
Kabelinvoer multirij
Overig
Beschermingsgraad (voorzijde)
Overig
Levensduur, mechanische
1400 schakelingen
Vergrendelingsvoorziening
Ja, optioneel
Materiaal
Polyamide
Montagemethode
Montageplaat
DIN-rail
Inbouwpositie
Verticaal of horizontaal
Formaat
NH1 zekering
Geschikt voor zekeringen
NH1
Aansluitvermogen (koperband)
6 mm x 16 mm x 0,8 mm (6x) bij raamklem
Aansluitvermogen (koperrail)
Max. 37 mm kabelschoenbreedte bij flensverbinding
30 mm x 10 mm
Boutdiameter bij flensverbinding: M10
Aansluitvermogen (koperstrip)
16 mm x 0,8 mm (10x) bij raamklem
Aansluitvermogen (meeraderige kabel)
10 mm² - 150 mm² bij klemaansluiting
70 mm² - 95 mm² (2x) bij dubbele klemaansluiting
25 mm² - 150 mm² bij raamklem
35 mm² - 150 mm² bij raamklem
Aansluittype
Vlakaansluiting
Beschermingsgraad
IP2XC (contactbescherming, XNH geïnstalleerd)
IP10 (handgreepdeksel open, XNH geïnstalleerd)
IP20 (bedrijfsstatus, XNH geïnstalleerd)

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.