Document downloaden () van 20

183315
Model Code: DILDC600/22(RDS250)

Eaton Moeller® series DILDC DC-schakelaar, 2 no, 2 nc, 1000 V: 600 A, RDS 250: 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC, AC- en DC-bekrachtiging

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILDC DC-contactor
Catalogusnummer
183315
EAN
4015081782505
Productlengte/-diepte
248 mm
Hoogte van product
219 mm
Breedte van product
160 mm
Gewicht van product
7.5 kg
Certificering
UL Category Control No.: NRNT
UL
CSA
CSA Class No.: C321124
UL508
IEC/EN 60947-5-1
CSA File No.: 012528
UL File No.: E338590
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
Opmerkingen bij catalogus
De DILDC magneetschakelaars zijn voorzien van een elektronisch vlamboog-onderdrukkingssysteem. Daarom is het belangrijk de limieten van de technische gegevens in het algemeen niet te overschrijden - vooral de limieten van de maak- en breekcapaciteit niet. Als u het apparaat opent, vervalt de garantie onmiddellijk.
Modelcode
DILDC600/22(RDS250)

Algemeen

Toebehoren
Montagemogelijkheden hulpcontacten: aan de zijkant: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
Toepassing
DC-magneetschakelaar
Beschermingsgraad
IP00
Electromagnetic compatibility
Ontworpen voor gebruik in industriële omgevingen. Het gebruik in residentiële omgevingen kan radiofrequentie-interferentie veroorzaken, extra ruisonderdrukking nodig.
Levensduur, mechanische
1.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
1.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
100 elektrische schakelingen/uur
1000 mechanische schakelingen/uur (DC-bekrachtigd)
1000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbestendig met klemafdekking of klemmenblok, beveiligd tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V DC
Schokbestendigheid
10 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
8 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
Signaalniveau
5 V - 15 V, PLC-signaalniveau (A3 - A4) volgens IEC/EN 61131-2 (type 2), magneetsystemen
Type spanning
DC

Klimatologische milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-40 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Klembereik

Aansluitvermogen (rail)
40 mm breedte, hoofdaansluiting
Aansluitvermogen (flexibel met kabelschoen)
50 - 240 mm²
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
1/0 - 500 MCM, hoofdstroomkabels
2 x (18 - 12)
Aansluitvermogen (meeraderig met kabelschoen)
50 - 240 mm²
Breedte over vlakken
16 mm
Formaat schroeven
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
M10, aansluitschroef, hoofdaansluitingen
Formaat schroevendraaier
2, aansluitschroef, stuurstroomkabels, Pozidriv-schroevendraaier
0,8x5,5/1x6 mm, aansluitschroef, stuurstroomkabels, standaard schroevendraaier
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels
24 Nm, hoofdstroomaansluiting schroef/bout

Elektrische waarde

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
900 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
900 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
900 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
900 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 1000 V
900 A
Nominale isolatiespanning (Ui) bij DC
1000 V
Nominaal maakvermogen (cos phi volgens IEC/EN 60947)
900 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max
1000 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 1000 V
600 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-3/DC-5 bij 440 V
0 A
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 900 A gR 1000 V DC (max. kortsluitingsstroom 6 kA), zekering, coördinatieklasse "2", 400 V DC, hoofdgeleiders
Max. 900 A gR 1000 V DC (max. kortsluitingsstroom 30 kA), zekering, coördinatieklasse "1", 1000 V DC, hoofdgeleiders
Max. 900 A gR 1000 V DC (max. kortsluitingsstroom 6 kA), zekering, coördinatieklasse "2", 690 V DC, hoofdgeleiders
Max. 900 A gR 1000 V DC (max. kortsluitingsstroom 6 kA), zekering, coördinatieklasse "2", 1000 V DC, hoofdgeleiders
Max. 900 A gR 1000 V DC (max. kortsluitingsstroom 30 kA), zekering, coördinatieklasse "1", 400 V DC, hoofdgeleiders
Veilige isolatie
1000 V, tussen hulpcontacten en hoofdcontacten, volgens EN 61140
1000 V, tussen stuuringangen en hoofdcontacten, volgens EN 61140
1000 V, tussen de contacten, volgens EN 61140

Schakelcapaciteit

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
600 A, maximaal motorvermogen, 1-fase (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)

Magneetsysteem

Drop-out-spanning
0,2 x US max - 0,6 x US min, DC-bekrachtigd
AC-bekrachtigd: 0,2 x US max - 0,6 x US min, AC-bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,7 - 1,15 V DC x Us
0,7 - 1,15 V AC x Us
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
600 VA, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
550 W, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
550 W, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
600 VA, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
9,5 W, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
18 VA, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
18 VA, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
9,5 W, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
110 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
250 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
110 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
250 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
110 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
350 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
80 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
40 ms

Contacten

Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
2
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
2
Aantal contacten (verbreekcontacten)
2
Aantal contacten (maakcontacten)
2

Ontwerpverificatie

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
72 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
600 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
9 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren