Document downloaden () van 20

184467
Model Code: CWIZ-01/36

Eaton Moeller series xComfort - Draadloze wandschakelaars. Wip, 1-polig, signaalrood, glanzend

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xComfort bedieningswip
Catalogusnummer
184467
EAN
4015081785063
Productlengte/-diepte
55 mm
Hoogte van product
7 mm
Breedte van product
55 mm
Gewicht van product
7 g
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
CWIZ-01/36

Productspecificaties

Gebruikt met
55 mm (universele) pulsdrukker
Kenmerken
Halogeenvrij
Oppervlakteafwerking
Glanzend
Overspanningsbeveiliging
Gelakt
Materiaalkwaliteit
Thermoplast
Kleur
Signaalrood
Rood
Materiaal
Kunststof
Bevestigingstype
Inklemmen (snap)
Beschermingsgraad
IK00
IP20
Model
Enkele wip
Opdruk/indicatie
Geen
Producttype bussysteem
Wip
Gebruik
Schakelaar/drukknop
Aantal elementen (tuimelschakelaar)
1
RAL-nummer (Akin)
3001

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.