Eaton DX Sinusfilter, Driefasig, 500 V + 0% (50/60 Hz) V AC, 6 A, Voor gebruik met: DA1, DG1
Productnaam |
Eaton DX alle-polig sinusfilter
|
Catalogusnummer |
184492
|
EAN |
4015081785315
|
Productlengte/-diepte |
360 mm
|
Hoogte van product |
200 mm
|
Breedte van product |
110 mm
|
Gewicht van product |
14 kg
|
Voldoet aan: |
CE
|
Certificering |
IEC 61558-1
IEC/EN 61558-2-20-2000 UL 508 CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E219022 UL Category Control No.: NMTR CSA File No.: UL report applies to both US and Canada |
Opmerkingen bij catalogus |
Inductie differentieelmodus, inductie normale modus: 16,0 mH
|
Modelcode |
DX-SIN3-006-A
|
Gebruikt met |
DC1
DA1 DM1 DG1 |
Productcategorie |
Accessoires
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
Uitgerust met: |
PE-nok
Aansluitklemmen |
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Filter
|
Hoogte |
Max. 1000 m
Max. 4.000 m met stroomvermindering |
Omgevingstemperatuur - max |
45 °C
|
Omgevingstemperatuur - min |
-10 °C
|
Nominale frequentie - max |
120 Hz
|
Nominale frequentie - min |
0 Hz
|
Nominale inductantie |
8 mH
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
85 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-25 °C
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
80 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Aantal fasen |
3
|
Inbouwpositie |
Vrije ruimte < 100 mm
Verticaal staand Horizontaal opgehangen |
Arbeidsfactor |
100 %
|
Beschermingsgraad |
IP00
|
Isolatieklasse |
F
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
400 V
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max |
6 A
|
Details bedrijfstemperatuur |
-10 - 45 °C (tot 70 °C met stroomderating)
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
6 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
Spanningsdip Uk |
6.5 %
|
Toegestane aansluitingsspanning |
Max. 500 V AC (5 - 150 Hz)
|
Aanhaalmoment |
1,2 Nm
|