Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

184530

Eaton xEnergy Basis LV-systemen laagspanningsschakelsystemen. NH-zekeringlastscheider inbouwmodule, 160A, BxH = 250 x 300 mm, 1x XNH00 4p, montage op montageplaat

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Basic andere toebehoren
Catalogusnummer
184530
EAN
4015081785698
Productlengte/-diepte
65 mm
Hoogte van product
300 mm
Breedte van product
250 mm
Gewicht van product
0.88 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
EP22XNH001-4-OG

Aanvullende informatie

Kenmerken
Gelijktijdig schakelen naar N (neutraal)
Uitgerust met:
Afdekking

Leveringsprogramma

Ampèrewaarde
160 A
Aantal polen
Vierpolig

Technical data - mechanical

Frame
NH00
Montagemethode
Montageplaat
Aantal zekeringhouders (mes)
1
Aantal zekeringlastscheiders
1

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.