Document downloaden () van 20
We make what matters work*

184591
CWIZ-04/37

Eaton Moeller series xComfort - Draadloze wandschakelaars. Tuimelschakelaar viervoudig, alpine glanzend wit

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xComfort bedieningswip
Catalogusnummer
184591
EAN
4015081786206
Productlengte/-diepte
55 mm
Hoogte van product
7 mm
Breedte van product
55 mm
Gewicht van product
7 g
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
CWIZ-04/37

Productspecificaties

Gebruikt met
55 mm (universele) pulsdrukker
Kenmerken
Halogeenvrij
Oppervlakteafwerking
Glanzend
Overspanningsbeveiliging
Onbehandeld
Materiaalkwaliteit
Thermoplast
Kleur
Alpine wit
Wit
Materiaal
Kunststof
Bevestigingstype
Inklemmen (snap)
Beschermingsgraad
IK00
IP20
Model
Overig
Opdruk/indicatie
Geen
Producttype bussysteem
Wip
Gebruik
Schakelaar/drukknop
Aantal elementen (tuimelschakelaar)
4
RAL-nummer (Akin)
9016

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.