Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

184635
XMR-EF-06

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. XR-MCCB algemene vaste montagemodules, montageplaat met schroefonderdelen, modulehoogte van 150 mm, verzinkt plaatstaal

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
184635
EAN
4015081786695
Productlengte/-diepte
16 mm
Hoogte van product
145 mm
Breedte van product
550 mm
Gewicht van product
1.6 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XMR-EF-06

Additional information

RAL-nummer
0

Delivery program

Kleur
Grijs
Model
Overig

Technical data - mechanical

Materiaal
Metaal
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw
150 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
600 mm

Productspecificatie exporteren