Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

184663
XTPPCAVC2-H700W500

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. 2x Hulpcompartiment (kabelruimte), HxB=700x500mm

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
184663
EAN
4015081786978
Productlengte/-diepte
51 mm
Hoogte van product
686 mm
Breedte van product
444 mm
Gewicht van product
11.7 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XTPPCAVC2-H700W500

Aanvullende informatie

RAL-nummer
0

Leveringsprogramma

Kleur
Grijs
Model
Montageset

Technical data - mechanical

Materiaal
Metaal
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw
700 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
500 mm

Productspecificatie exporteren