Document downloaden () van 20

184665
Model Code: XTPPN4CH

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Horizontale NZM4/kabelaansluitingsdeel

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
184665
EAN
4015081786992
Productlengte/-diepte
120 mm
Hoogte van product
49 mm
Breedte van product
489 mm
Gewicht van product
0.55 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XTPPN4CH

Productspecificaties

Constructietype
Assemblageset
Uitgerust met:
Aansluiting
Oppervlakteafwerking
Verzinkt
Kleur
Natuurlijke kleur
Overig
Modulaire ruimten
12.5 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
RAL-nummer
0
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
800 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
0 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Interne onderverdeling vorm 4b
Interne onderverdeling vorm 3b
Interne onderverdeling vorm 4a
Interne onderverdeling vorm 3a

Productspecificatie exporteren