Document downloaden () van 20

184679
Model Code: XDSR-80X10-80

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Railsteunhouderset beugelset, 80x10/80kA/1s

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalogusnummer
184679
EAN
4015081787135
Productlengte/-diepte
111 mm
Hoogte van product
1829 mm
Breedte van product
549 mm
Gewicht van product
6.5 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XDSR-80X10-80

Productspecificaties

Kleur
Grijs
Lastcapaciteit - max
0 kg
RAL-nummer
0
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw
2000 mm
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
0 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
0 mm
Materiaal
Kunststof
Model
Overig

Productspecificatie exporteren